BAE00LC
Amplificatori per sensori capacitivi
Typecode:
BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04
- Dimensione
- 10.5 x 45 x 75.5 mm
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
- Uscita di commutazione
- PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
- Frequenza di commutazione
- 50 Hz
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Materiale custodia
- PBT
- Temperatura ambiente
- -10...70 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado di protezione
- IP40
- Funzione di temporizzazione
- Ritardo di inserzione/disinserzione programmabile
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC003015
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02