BML06C0
Sistema di misurazione incrementale della distanza
Typecode:
BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05
- Dimensione
- 10 x 25 x 35 mm
- Collegamento
- Cavo, 5 m, PUR
- Materiale custodia
- PBT
- Interfaccia
- Digitale A/B (RS422)
- Risoluzione
- 100 µm
- Distanza di lettura
- 0.01...6.5 mm
- Scostamento di linearità max.
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- Segnale di riferimento
- con polarità periodica
- Tensione d'esercizio UB
- 4.75...5.25 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Direzione di traslazione
- longitudinale rispetto al corpo di misurazione
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05