BIS00UJ
Testine di scrittura/lettura LF e antenne (125 kHz)
Typecode:
BIS VL-306-001-S4
- Gruppo prodotti
- LF (125 kHz)
- Dimensione
- Ø 12 x 42.5 mm
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Forma antenna
- rotonda
- Communication
- Read/Write
- Collegamento
- M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PU1
- Materiale custodia
- Ottone, Interfaccia in alluminio, nichelato
- Tensione d'esercizio UB
- 19.2...28.8 VDC
- Temperatura di immagazzinamento
- -20...85 °C
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Dati di dimensionamento
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01