BIC0009
Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali
Typecode:
BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
- Funzione
- Trasmissione del segnale
- Forma segnale
- monodirezionale
- Uscite digitali
- 8x PNP
- Distanza di trasmissione
- 0...5 mm
- Componente
- Base
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 12-poli
- Tensione di esercizio nominale Ue
- 24 VDC
- Materiale custodia
- Ottone nichelato, con rivestimento
- Dimensione
- Ø 30 x 107 mm
- Temperatura ambiente
- 0...55 °C
- Grado di protezione
- IP67
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01