- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Automazione intralogistica: migliorare l'efficienza e la produttività
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
La tecnologia dei fluidi
Per il classico impiego con soluzioni digitali capaci di supportare il concetto IIoT
Per i vostri sistemi idraulici e pneumatici, Balluff vi offre soluzioni innovative e all'avanguardia. Con le più differenti tecnologie per il monitoraggio di temperatura, flusso, livello di riempimento e corsa, nonché per il feedback intelligente della posizione. Quest'ampia gamma mette a disposizione degli utenti sia dati di processo che di servizio. Che scegliate soluzioni classiche o vogliate implementare applicazioni capaci di supportare il concetto IIoT, con Balluff avrete un supporto collaborativo da un'unica fonte secondo le vostre esigenze.
L'ambito di utilizzo dell'idraulica intelligente è molto ampio, dalla regolazione ultrarapida nei simulatori di volo o nelle macchine per lo stampaggio a iniezione fino agli impieghi sotterranei più gravosi. Nella produzione di energia si tratta invece di elevata sicurezza. Questa viene garantita da sistemi idraulici con sensori Balluff, sia per regolare le pale negli impianti eolici che per controllare le valvole del vapore sui generatori.
Quando nella tecnologia di assemblaggio e automazione vengono eseguiti semplici movimenti da A a B oppure i pezzi vengono afferrati e trattenuti, bloccati o pressati, si richiedono sistemi pneumatici di zionamento con sensori di posizionamento Balluff. Utili sono la loro semplice struttura topologica, la loro costruzione leggera e compatta nonché la grande efficienza energetica, di grande vantaggio soprattutto nelle applicazioni di ritenzione e bloccaggio, ad esempio per le pinze robotiche.
Rilevare la posizione di pistoni e valvole in impianti idraulici: Perfetta integrazione nella zona in pressione
I sensori induttivi resistenti all'alta pressione di Balluff sono l'ideale per il monitoraggio di posizione della vostra idraulica, ad esempio per il controllo di finecorsa su cilindri idraulici o per monitorare le posizioni delle valvole. Integrabili direttamente nella zona in pressione, i sensori gestiscono una pressione fino a 500 bar.
E si possono impiegare universalmente in un intervallo di temperatura fino a 120 °C e una distanza di intervento fino a 2,5 mm. L'uscita di temperatura opzionale consente inoltre di proteggere il cilindro dal surriscaldamento.
Per risolvere il monitoraggio di posizione anche con cilindri non magnetici, potrete disporre dei nostri sensori a campo magnetico universali.
Sistemi di feedback precisi per tutti i cilindri idraulici: Il feedback affidabile della posizione garantisce sicurezza
Quando si tratta di elevata affidabilità e precisione, gli azionamenti idraulici con sensori integrati di posizionamento lineare magnetostrittivo sono la prima scelta. Il sistema viene integrato direttamente nella zona in pressione del cilindro idraulico e garantisce la precisa rilevazione del valore effettivo della posizione del pistone.
Da noi, scegliendo tra varie interfacce potete facilmente disporre del sistema più adatto alle vostre esigenze. Inoltre, le lunghezze di misura da 25 a 7500 mm vi consentono un impiego universale.
Per i cilindri di tipo non magnetico quello che serve è il nostro sensore di posizionamento lineare a campo magnetico intelligente. Il sistema di posizionamento assoluto rileva continuamente con elevata precisione l'attuale posizione del pistone attraverso la parete del cilindro. E si monta con rapidità, poiché non è necessario prestare attenzione alle forme della scanalatura.
L'azionamento compatto idraulico completamente autonomo: Efficienza energetica ed elevata precisione di posizionamento
I moderni azionamenti idraulici compatti, le unità dell'idraulica e dell'elettronica, sono la combinazione di intelligenza e potenza. Ciò consente di abbattere i costi di installazione e manutenzione. E si risparmia fino all'80% sul consumo energetico degli assi.
L'azionamento compatto è costituito da un circuito chiuso del fluido con cilindro, pompa, blocco di comando e accumulatore nonché da servomotore per la pompa, unità di comando con interfaccia e sensori per il monitoraggio di pressione, temperatura e corsa. Per il circuito chiuso del fluido dell'azionamento compatto, Balluff offre sistemi di misurazione della corsa integrabili per un feedback affidabile capace di garantire un'elevata precisione di posizionamento. Nonché sensori intelligenti compatti per la misurazione di pressione e temperatura. Questi segnalano le attuali condizioni operative e permettono una manutenzione predittiva. Tramite le interfacce dati integrate nell'azionamento – bus di campo, Ethernet, OPCUA o IO-Link – l'asse autonomo comunica con il comando della macchina o direttamente nel Cloud.
L'azionamento pneumatico intelligente: IO-Link consente il perfetto feedback lineare
I sensori di campo magnetico contactless e quindi privi di usura per la marcatura di finecorsa e posizioni intermedie sono da tempo diventati standard nella tecnologia di automazione pneumatica. Sia in attuatori standard ad azionamento pneumatico come cilindri e pinze, sia in applicazioni pneumatiche speciali, come ad es. su avvitatori, unità di manutenzione, tenditori e slitte, rilevano in modo affidabile l'attuale posizione.
Con la crescente digitalizzazione nella tecnologia di automazione, sono richiesti attuatori intelligenti pneumatici collegabili in rete. Da un lato, la corsa di spostamento del pistone deve poter essere rilevata continuamente, per arrivare a una regolazione automatizzata della posizione. Dall'altro, oltre ai dati di processo intrinseci, si dovrebbero poter ottenere esaustive informazioni di servizio e diagnostiche.
I nostri sensori di posizionamento lineare a campo magnetico e i sensori IO-Link soddisfano appieno questi requisiti. Questa tecnologia intelligente fornisce tutti i dati richiesti e garantisce il perfetto feedback lineare. Trasforma il vostro attuatore pneumatico in una soluzione IIoT ottimale, che vi mette in prima fila nella digitalizzazione della tecnologia pneumatica di azionamento.
Ulteriori informazioni
Downloads
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
-
Industry brochure fluid power technology