- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Automazione intralogistica: migliorare l'efficienza e la produttività
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
Scienza della vita
Tecnologia dei sensori di precisione per applicazioni mediche e di laboratorio
Le applicazioni delle scienze della vita richiedono alta affidabilità, piccoli alloggiamenti, tolleranze di misura minime. Dovrebbe anche essere possibile integrare la tecnologia dei sensori in modo flessibile nel sistema. Balluff vi offre una gamma completa di prodotti e soluzioni di sistema su misura per compiti individuali per l'automazione di laboratorio, la tecnologia medica e la logistica ospedaliera.
Che si tratti di modifiche dell'alloggiamento, sistemi modulari, alloggiamenti integrati o tecnologie in alloggiamenti speciali - Balluff è il vostro partner per le vostre esigenze speciali. Contattateci e discutete la vostra richiesta.
I prodotti qui elencati sono "prodotti standard" o "prodotti standard modificati".
Quando si utilizzano questi prodotti come componenti in apparecchiature di laboratorio o mediche, l'utilizzabilità di questi prodotti deve essere controllata e qualificata dal produttore di apparecchiature mediche/di laboratorio sotto la propria responsabilità.
Prima della costruzione, dell'installazione e della messa in funzione, osservare la scheda tecnica/le istruzioni per l'uso del prodotto.
Macchine per l'assemblaggio: Efficiente, produttivo e di alta qualità
Oggi, le moderne macchine di assemblaggio ottimizzate per le applicazioni sono utilizzate per l'assemblaggio preciso e senza errori dei componenti della tecnologia medica. Con Balluff, è possibile implementare con successo tale produzione intelligente, smart manufacturing. I nostri sensori e componenti d'interfaccia danno un contributo decisivo al fatto che l'affidabilità dei processi di assemblaggio automatizzato può essere ottimizzata sempre di più e che l'assemblaggio è migliore e più veloce che con le mani dell'uomo.
Automazione di laboratorio: Al centro dei vostri processi
Il loro obiettivo è chiaro: tecnologia di laboratorio automatizzata per il trasporto e l'elaborazione di campioni in spazi molto ristretti. In perfetta interazione tra tecnologia ottica e altri sensori, elettronica miniaturizzata e componenti meccanici di precisione. Il progresso non può essere fermato in questo classico campo di applicazione della meccatronica. Ciò rende ancora più importante che Balluff vi fornisca soluzioni ottimali per tutti i campi di applicazione dell'automazione di laboratorio. Sia che vogliate rilevare e rintracciare oggetti o concentrarvi sulla gestione efficiente dei liquidi, i nostri sensori vi porteranno avanti - come componenti importanti dell'alimentazione e della rimozione automatizzata dei campioni, nonché del dosaggio del materiale campione o dei liquidi di analisi.
Dispositivi medici: Innovativo nell'interesse dei pazienti
I dispositivi medici sono beni strumentali costosi la cui affidabilità e precisione devono essere garantite anche dopo anni di utilizzo. I componenti dei sensori senza contatto e senza usura consentono alle apparecchiature tecniche di soddisfare le elevate esigenze di durata e di utilizzo nel settore sanitario. Anche un altro punto di forza di Balluff paga: Grazie al design miniaturizzato, si possono ottenere vantaggi decisivi nel dimensionamento dell'intero sistema.
Logistica dell'ospedale: Semplicemente operare in modo più efficiente
Al più tardi nel corso del nuovo regolamento UE sui dispositivi medici, voi come ospedale dovreste pensare alla maggiore digitalizzazione dei processi logistici. Perché dicendo addio alla documentazione manuale, il potenziale di riduzione dei costi può essere sfruttato a lungo termine e l'influenza della "fonte di errore umano" può essere ridotta - specialmente nei processi standardizzati. Con gli scanner ottici di codici a barre o a matrice di dati e i sistemi RFID, non solo assicurate la tracciabilità dei prodotti medici, ma ottimizzate anche i processi e l'uso degli strumenti in direzione di Hospital 4.0.
Utilizzo ottimale delle attrezzature mediche
La sterilizzazione centrale, che esegue e documenta il ciclo completo di igiene degli strumenti nell'ospedale, può essere resa più efficiente con soluzioni di identificazione automatica. L'RFID non solo elimina la necessità di flussi di lavoro manuali che richiedono tempo e sono soggetti a errori. Piuttosto, il nostro sistema permette un utilizzo ottimale. Grazie alla documentazione continua di tutti i processi in tempo reale tra il reparto centrale di sterilizzazione, il magazzino e la sala operatoria (OR), ogni operazione può essere tracciata in modo affidabile. E con un identificatore unico, sapete sempre dove il vostro inventario è attualmente utilizzato. I nostri supporti dati sono fissati in modo igienico e sicuro a strumenti, carrelli e vassoi di contenitori. Ma non è tutto. Oltre alle soluzioni RFID, Balluff offre anche scanner ottici per l'acquisizione di codici a barre e codici a matrice di dati.
Le caratteristiche speciali
attrezzature mediche utilizzate in modo ottimale
strumenti immediatamente a portata di mano
ciclo igienico perfetto aumenta la produttività
l'immagazzinamento efficiente risparmia lo stoccaggio multiplo degli strumenti e quindi i costi
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications