Sensori induttivi - Bestseller
Disponibile in:
11 Versioni
I nostri sensori di prossimità induttivi: affidabili, efficienti ed economici per le vostre applicazioni.
L'automazione è difficilmente concepibile senza sensori induttivi. Il rilevamento della posizione senza contatto di oggetti metallici, il funzionamento senza usura e l'affidabilità sono richiesti ovunque si utilizzi l'automazione. Che si tratti di ingegneria meccanica, produzione elettronica, industria automobilistica, industria alimentare o industria della plastica.
Con l'aiuto dei sensori induttivi di Balluff, è possibile monitorare, controllare e automatizzare processi e condizioni. E con la massima qualità, anche in ambienti estremi.
Non avete ancora trovato il prodotto giusto? Visitate il nostro gruppo di prodotti di sensori induttivi:
Disponibilità
11 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Installazione | Dimensione | Distanza di lavoro | Collegamento | Frequenza di commutazione | Materiale custodia | Omologazione / conformità | Forma costruttiva | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
27.93 EUR | a filo | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | 2500 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
30.24 EUR | a filo | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | 2500 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
62.27 EUR | a filo | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | 2500 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
12.5 EUR | a filo | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | 350 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
12.5 EUR | a filo | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | 350 Hz |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
27.93 EUR | non a filo | Ø 12 x 60 mm | 8 mm | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | 1000 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
27.93 EUR | non a filo | Ø 12 x 45 mm | 8 mm | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | 1000 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
58.8 EUR | a filo | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | 3500 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
24.47 EUR | a filo | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | 3500 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
26.78 EUR | a filo | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | 3500 Hz | Ottone, con rivestimento senza nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.