BES0060

A disposizione

S-BES M S

Typecode:

BES M12MI-PSC20B-S04G

Caricamento...
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3500 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento senza nickel
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
IP68
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
Sistema di fissaggio con battuta fissa

Dado

Sistema di montaggio universale

Alimentatori per l'armadio elettrico

Cavi di collegamento

Prolunghe

Accessori elettrici