BES004N

A disposizione

S-BES M S

Typecode:

BES M12MG-PSC80F-S04G

Caricamento...
Dimensione
Ø 12 x 60 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento senza nickel
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
IP68
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
Dado

Sistema di montaggio universale

Cavi di collegamento

Prolunghe

Accessori elettrici