BES00EF

A disposizione

S-BES M S

Typecode:

BES M12ME-PSC40B-S04G-003

Caricamento...
Dimensione
Ø 12 x 45 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
2500 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento senza nickel
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
IP68
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
Accessori elettrici

Dado