Obiektywy C-Mount
Optyka
Dostępne w:
87 Wersje
Balluff oferuje szeroką gamę obiektywów z mocowaniem typu C, obejmującą wszystkie popularne obiektywy stałoogniskowe.
Najważniejsze zalety
- wszystkie popularne stałe ogniskowe
- zaprojektowane i przetestowane dla warunków przemysłowych
- śruby mocujące dla przysłony/ostrości lub przysłony wsuwanej
- warianty o stopniu ochrony IP67
- długoterminowa dostępność
Dostępność
87 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Max. Sensor size | Rozdzielczość obrazu | Ogniskowa | Gwint filtra, rozmiar | Minimalna odległość obiektywu (MOD) | Tekst dodatkowy | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW0060LM12HC |
351 EUR | 1" | 5 MP | 12.5 mm | M35.5x0.5 | 300 mm | Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 1" | |
FHW006CLM35FC24M |
789 EUR | 1.1" | 24 MP | 35 mm | M40.5x0.5 | 200 mm | Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 1.1" | |
FHW006MLM35JCM-WP |
269 EUR | 2/3" | 2 MP | 35 mm | M27x0.5 | 200 mm | Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2/3" | |
FHW006RLM12JCM-WP |
269 EUR | 2/3" | 2 MP | 12 mm | M27x0.5 | 150 mm | Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2/3" | |
FHW006ULM5JCM-WP |
699 EUR | 2/3" | 2 MP | 5 mm | M40.5x0.5 | 100 mm | Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2/3" | |
FHW0071LM16JCM-V |
239 EUR | 2/3" | 2 MP | 16 mm | M27x0.5 | 200 mm | Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2/3" | |
FHW007PFL-CC7528-2M |
339 EUR | 2/3" | 2 MP | 75 mm | M30.5x0.5 | 700 mm | Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2/3" | |
FHW007RFL-CC5024A-2M |
169 EUR | 2/3" | 2 MP | 50 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2/3" | |
FHW007TFL-CC3516-2M |
162 EUR | 2/3" | 2 MP | 35 mm | M27x0.5 | 400 mm | Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2/3" | |
FHW007UFL-CC2514A-2M |
162 EUR | 2/3" | 2 MP | 25 mm | M30.5x0.5 | 100 mm | Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2/3" |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.