- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Czujniki koloru
- Czujniki kontrastu
- Czujniki luminescencyjne
- Czujniki odbiciowe
- Czujniki refleksyjne
- Kurtyny optyczne liniowe
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optyczne czujniki odległości
- Widełkowe bariery świetlne i kątowe bariery świetlne
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
173 Wersje
Nasze światłowody z tworzywa sztucznego i światłowody szklane, skonstruowane i przetestowane pod kątem naszych wzmacniaczy, otrzymasz w formie czujnika lub w wersji do jednorazowego użytku. Możesz skorzystać z nich zawsze wtedy, gdy przestrzeń montażowa jest bardzo mała: na przykład do detekcji drobnych części, do kontroli właściwości części, pozycjonowania części czy zadań z zakresu liczenia i robotyki.
Światłowody z tworzywa sztucznego można stosować przy niewielkich wymogach odnośnie wytrzymałości oraz odporności na temperatury lub czynniki chemiczne. Światłowody szklane nadają się do surowych warunków - również tam, gdzie obecna jest mgiełka olejowa czy chemikalia oraz do temperatur nawet powyżej 200 °C.
Zarówno światłowody z tworzyw sztucznych jak i światłowody szklane wyróżniają się dokładnością i szybkością transmisji. Ofertę światłowodów Balluff uzupełniają różne końcówki (o średnicy od 2 do 8 mm, kwadratowe o wymiarach od 5 x 4 mm do 23 x 55 mm, ...) z prostym lub kątowym wylotem światła lub nawet giętką głowicą optyczną do światłowodów z tworzywa sztucznego.
Najważniejsze cechy
- wysoka rezerwa działania
- materiały wysokiej jakości i precyzyjne wykonanie
- jednolite właściwości optyczne
- kompaktowe, elastyczne i wytrzymałe o różnych materiałach płaszcza, długościach i średnicach
- przyuczanie na czujniku przez wejście przyuczania lub bardzo komfortowo przez IO-Link
- na życzenie z funkcją diagnozy i monitorowania stanu technicznego
- dostępne również jako światłowody do samodzielnego przygotowania
Dostępność
173 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wersja | Kształt wtyczki | Przewód | Zasięg | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BFO002MBFO 18A-XAA-UZG-30-0,5 |
89 EUR | M5, standard | M18x1 | PUR, 0.50 m | 20 mm | |
BFO002NBFO 18A-XAA-UZG-30-1 |
103 EUR | M5, standard | M18x1 | PUR, 1.00 m | 20 mm | |
BFO0054BFO D10-XA-RB-EAK-10-02 |
59 EUR | M3, standard | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO00C6BFO D10-LAH-CK-EAK-05-02 |
138.39 EUR | 0.5 mm, 90° | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0051BFO D10-LA-CB-EAK-05-02 |
50 EUR | Ø 2, standard | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
293 EUR | Ø 6, optyka 90° | M18x1 | Stal nierdzewna, 1.00 m | 200 mm | |
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
44.21 EUR | M4, standard | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
137.24 EUR | M4, przyłącze 90°, giętki przewód | PE, 2 m | 250 mm | ||
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
70 EUR | M4, optyka współosiowa | PE, 2 m | 130 mm | ||
BFO00APBFO D22-LA-GD-EAK-52-02 |
144.27 EUR | 5x10, kurtyna świetlna | Ø 2.2 mm | PE, 2 m |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.