- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Monitor przepływu i przełącznik przepływu
Czujniki przepływu
Dostępne w:
3 Seria
Termiczne monitory przepływu mogą być wykorzystywane do monitorowania płynów procesowych w sposób przełączalny. Nasze urządzenia pomiarowe można znaleźć na przykład w obrabiarkach, pompach i sprężarkach.
Dzięki naszym wariantom do wkręcania lub bezpośredniego montażu w linii produkcyjnej można niezawodnie spełnić różne wymagania w szerokim zakresie zastosowań. Mamy dla Ciebie odpowiedni monitor przepływu lub czujnik przepływu, zarówno do monitorowania prędkości przepływu, jak i przepływu objętościowego wody i innych cieczy, takich jak chłodziwa.
Cechy szczególne
- Brak ruchomych części, dzięki czemu jest odporny na zanieczyszczenia
- Bezpośredni pomiar prędkości przepływu cieczy
- Konstrukcja wkręcana lub liniowa, w zależności od prędkości przepływu/średnicy rury
- Łatwe do zintegrowania, solidne złącze M12
- Wizualizacja natężenia przepływu za pomocą linii LED lub wyświetlacza
- Zatwierdzenie UL i CE
- Monitorowanie przepływu w rurociągach
3 Seria
Seria | Zakres działania | Złącze procesowe | Długość montażowa | Interfejs | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BFF IDo bezpośredniego montażu w linii produkcyjnej |
0.1...2 l/min - woda | G 1/4" na zewnątrz | PNP | ||
BFF CWersja wkręcana z diodą LED |
3...300 cm/s olej, 1...150 cm/s - media wodne | G 1/2" na zewnątrz, NPT 1/2" na zewnątrz | 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm | PNP | |
BFF SWersja wkręcana do zewnętrznych wzmacniaczy sygnału |
3...300 cm/s olej, 1...150 cm/s - media wodne | G 1/2" na zewnątrz, NPT 1/2" na zewnątrz | 31 mm, 40 mm, 48 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.