BVS VisionSensor
Smart Vision
Dostępne w:
2 Wersje
Dzięki naszemu czujnikowi BVS VisionSensor optyczna kontrola jakości w zautomatyzowanej produkcji nigdy nie była łatwiejsza. Dzięki zintegrowanym i łatwym do skonfigurowania funkcjom przetwarzania obrazu, czujnik BVS VisionSensor spełnia rosnące wymagania dotyczące maksymalnej jakości i dużej elastyczności w nowoczesnych systemach produkcyjnych. Dostępne są zarówno predefiniowane narzędzia aplikacyjne, jak i funkcje ogólne do monitorowania obecności i określania charakterystyki obiektów. Dzięki dodatkowemu dostępowi do danych monitorowania stanu, produkcja staje się bezpieczna, wydajna i przejrzysta.
Cechy szczególne
- Niezawodne monitorowanie obecności i klasyfikacja obiektów przy niezwykle prostej obsłudze
- Wykrywanie obiektów niezależne od położenia
- Alternatywne, nowoczesne interfejsy komunikacyjne: MQTT i REST API
- Spójna komunikacja dzięki znormalizowanym interfejsom procesowym oraz IT
- Czujniki wizyjne są częścią systemu SAMS (Smart Automation and Monitoring System) firmy Balluff.
- Czujniki wizyjne z interfejsem IO-Link zapewniają dodatkowe informacje o monitorowaniu stanu (wibracje, temperatura, wilgotność i czas pracy)
Dostępność
2 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Kod artykułu | Źródło światła oświetlenia | Zasięg | Interfejs | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS01ZCBVS VS-M1280BF1-L3-000 |
1350 EUR | BVS01ZC | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS01ZEBVS VS-M1280CF1-L3-000 |
1350 EUR | BVS01ZE | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.