Procesor RFID dla wielu częstotliwości
Elastyczny, wydajny i kompaktowy
Dostępne w:
39 Wersje
Nasze solidne jednostki BIS V wyróżniają się szybką transmisją danych, krótkimi czasami cyklu oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa danych. W każdym procesorze można używać do czterech głowic odczytu/zapisu jednocześnie. Ich niezależność od częstotliwości pozwala także na mieszaną pracę na różnych częstotliwościach (LF, HF i UHF). Oznacza to, że tylko jeden typ procesora może być przechowywany w magazynie części zamiennych, co znacznie zmniejsza ilość koniecznych pozycji do magazynowanie. Ponadto jednostki RFID są dostępne ze wszystkimi popularnymi interfejsami sieciowymi występującymi na świecie
Funkcjonalność
- Wszystkie popularne sieci przemysłowe
- Możliwość łatwego mocowania na szynach montażowych lub na profilu
- Cztery niezależnie parametryzowane porty do jednoczesnej obsługi maksymalnie czterech głowic odczytująco-zapisujących
- Każda głowica RFID wskazuje swój stan za pośrednictwem dwóch diod LED bezpośrednio na obudowie procesora
- Możliwość pracy mieszanej LF, HF i UHF
- Zintegrowany master IO-Link do podłączania czujników i urządzeń wykonawczych z interfejsem IO-Link
- Doskonała kompatybilność elektromagnetyczna EMC dzięki solidnej obudowie z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- Szybkie wdrożenie dzięki dostępnym blokom funkcyjnym dla wielu producentów systemów sterowania
- Serwer WWW do wygodnego zdalnego monitorowania stanu urządzenia
- Wszystkie połączenia są łatwo dostępne z przodu obudowy
Dostępność
39 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Interfejs | Napięcie robocze Ub | Stopień ochrony | Obsługiwane technologie RFID | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1224.44 EUR | Profinet | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1224.44 EUR | Profibus | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1224.44 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1224.44 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1576.35 EUR | Profibus | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1224.44 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1224.44 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1576.35 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1576.35 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
1576.35 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.