- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
- Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków
Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków
Łączniki krzywkowe
Dostępne w:
2 Wersje
Przede wszystkim w przypadku mechanicznych przełączników jednopozycyjnych o niewielkich rozmiarach nie da się zrealizować konstrukcyjnie elementów bezpieczeństwa. Za to da się zrealizować rozwiązania z wymuszonym rozłączaniem styków. Proces wyłączania wyzwalany jest w nich za pomocą sztywnego popychacza, który uruchamia mechaniczny przełącznik z wymuszonym otwieraniem. Gdyby popychacz się przesunął, styk zostanie przerwany. Dzięki temu masz procesy przyłączania pod kontrolą również w przypadku zapieczonych styków.
Najważniejsze cechy
- nadają się również do zapieczonych styków
- dwie serie
- System dwukomorowy ze stopniem ochrony IP67: niepodlegająca zużyciu membrana z hermetycznym oddzieleniem od mechanizmu popychacza i wnętrza przełącznika
- bezobsługowa samosmarująca się prowadnica popychacza z panewką ślizgową
- sztywny popychacz
2 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Ilość punktów przełączających | Rodzaj popychacza | Wersja | Rodzaj przyłącza | Rozstaw przełączników | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 813 (Safety switching) - ConfigurableBNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable |
z rozłączaniem wymuszonym, Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
|||||
BNS055EBNS 813-100-R-69 |
137.5 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: rolka | z rozłączaniem wymuszonym | Przyłącze lutowane |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.