- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Dwa czujniki pola magnetycznego z jednym wspólnym wtykiem
Czujniki pola magnetycznego
Dostępne w:
1 Seria
W przypadku mniejszych siłowników pneumatycznych i hydraulicznych lub chwytaków często wymagane są dwa czujniki pola magnetycznego, aby ustalić położenie tłoka w cylindrze. Dzięki naszemu wariantowi z jednym wspólnym wtykiem zredukujesz w takich aplikacjach nakłady na montaż i okablowanie, gdyż umożliwia on elektryczne podłączenie dwóch czujników za pomocą jednego wspólnego 4-stykowego wtyku (M8 lub M12), co w przypadku podłączenia do skrzynki rozdzielczej wymaga również tylko jednego gniazda wtykowego. W ten sposób możesz podwoić liczbę możliwych czujników na jednej skrzynce rozdzielczej i równocześnie w prosty sposób rejestrować dwukrotną ilość pozycji chwytaków i siłowników pneumatycznych.
Oprócz oszczędności czasu i nakładów system pozwoli na oszczędność kosztów zakupu i magazynowania.
Najważniejsze cechy
- średnica cięgna do 17 mm
- niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
- niewrażliwość na zanieczyszczenia
- szybki montaż
- Dostępne są specjalne adaptery do innych kształtów rowków (np. typ T, typ C)
1 Seria
Seria | Materiał obudowy | Wymiary | Wyjście przełączające | Rodzaj przyłącza | Maks. temperatura otoczenia | Stopień ochrony | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF TDo rowka T z 2 głowicami czujników |
PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | Przewód z łącznikiem wtykowym | 85 °C | IP67 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.