- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Pojemnościowe czujniki poziomu
Czujniki pojemnościowe
Dostępne w:
11 Seria
Czy chcesz wykrywać i monitorować poziom napełnienia w pojemnikach, rurach lub zbiornikach bez kontaktu (przez niemetalowe ściany pojemnika) lub w kontakcie z medium? Nasze pojemnościowe czujniki poziomu nie stanowią problemu. Wykrywają one poziom granulatów, sypkich, lepkich lub płynnych mediów oraz sypkich ciał stałych i zapewniają wiarygodne wyniki.
Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, ponieważ są dostępne w wielu wariantach. W wersji cylindrycznej i jako sondy zanurzeniowe, do montażu otworowego lub kołnierzowego oraz w wersjach odpornych na ciśnienie, a także z szeroką gamą złączy i kabli. Ponadto różnorodne materiały obudowy, takie jak stal nierdzewna, PTFE i PEEK, gwarantują najlepszą możliwą odporność chemiczną.
Szczególnie interesujące dla użytkownika: wyposażone w naszą opatentowaną technologię Smart Level, czujniki pojemnościowe Balluff kompensują wilgoć, piankę i wszelkiego rodzaju przyczepność - nawet przez szklane i plastikowe ściany o grubości do 10 mm. Sprawia to, że czujniki są idealne jako czujniki poziomu dla mediów przewodzących. Gwarantuje to wysoką niezawodność aplikacji.
Cechy szczególne
- Do pomiaru poziomu granulatu tworzyw sztucznych, ziarna, paszy i granulatu drzewnego, olejów, cieczy wodnych, kwasów, zasad, proszków przewodzących, sypkich ciał stałych itp.
- Duży wybór konstrukcji i materiałów obudowy, a także wersje niskokosztowe
- Prosta regulacja i ustawianie, również za pośrednictwem IO-Link
- Opatentowana technologia Smart Level do kompensacji narostu, piany i wilgoci
11 Seria
Seria | Rodzaj przyłącza | Materiał obudowy | Zasięg maks. | Długość przewodu L | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HCzujnik samoprzylepny do zewnętrznych wzmacniaczy sygnału |
Przewód z łącznikiem wtykowym | PET | 0.3 m | ||
BCS DŁatwa w montażu wersja tarczowa z otworem gwintowanym i bez niego |
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | Stal nierdzewna (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 LWersja cylindryczna z gwintem M12 |
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | Stal nierdzewna (1.4404), Stal nierdzewna (1.4301), PTFE, PBT, Stal nierdzewna (1.4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | |
BCS M18 LWersja cylindryczna z gwintem M18 |
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | PVC, Stal nierdzewna (1.4301), PTFE, PBT, Stal nierdzewna (1.4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | |
BCS M30 LWersja cylindryczna z gwintem M30 |
Przewód, Złącza wtykowe | Stal nierdzewna (1.4301), PTFE, PBT, Stal nierdzewna (1.4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | |
BCS M HKompaktowa wersja metryczna dla zewnętrznych wzmacniaczy sygnału |
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | Stal nierdzewna (1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS MCylindryczna wersja kompaktowa z gwintem M5 lub M8 |
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | Stal nierdzewna (1.4301) | 3 mm | 2 m | |
BCS QWersja kwadratowa wykonana z tworzywa sztucznego |
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | |
BCS RWersja sześcienna z regulowaną odległością przełączania |
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | PP | 8 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | |
BCS SDo wykrywania poziomu mediów przewodzących prąd elektryczny (technologia inteligentnego poziomu) |
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Przyłącze zaciskowe, Złącza wtykowe | Stal nierdzewna (1.4404), Stal nierdzewna (1.4301), Stal nierdzewna (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | ||
BCS ZCylindryczna wersja z tworzywa sztucznego z gwintem M18 |
Złącza wtykowe | POM | 15 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.