Kamery 10 GigE Vision
Kamery przemysłowe
Dostępne w:
1 Wersje
Kamery 10 GigE Vision przesyłają dane wyjątkowo szybko. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowań wymagających wysokiej rozdzielczości i dużej liczby klatek na sekundę. Jest to możliwe dzięki rodzinie przetworników CMOS Pregius S Gen4 firmy Sony. PoE+ umożliwia zarówno zasilanie, jak i transmisję danych za pośrednictwem połączenia przewodowego, zmniejszając złożoność okablowania i przestrzeń wymaganą na instalację. Zintegrowana pamięć dla obrazów o pojemności 2048 MB zapewnia niezawodną transmisję danych. Dzięki stopniowi ochrony IP67, a także przemysłowym złączom wtykowym, rodzina kamer jest dedykowana do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych.
Cechy i zalety:
- 10 Gigabit - Wysoka prędkość transferu danych
- doskonała jakość obrazu dzięki wysokiej jakości przetwornikom Sony CMOS o rozdzielczości do 24,6 MPiksela
- niezawodność dzięki solidnej konstrukcji produktu i wewnętrznej pamięci obrazu
- łatwa integracja ze standardem GigE Vision
- precyzyjna synchronizacja za pomocą protokołu PTP (Precision Time Protocol) zgodnie z normą IEEE1588
- zasilanie i transmisja danych za pomocą jednego kabla dzięki PoE+
1 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Stopień ochrony | Interfejs | Wejścia cyfrowe | Wyjścia cyfrowe | Materiał obudowy | Pamięć danych | Dopuszczenie / Zgodność | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (bez wentylatora) |
Ethernet gigabitowy, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x dwukierunkowy: wejście (bez izolacji) / wyjście (typu high side lub open drain) RS232 |
4x PNP izolowane optycznie | 4x PNP high side | Aluminium, Malowanie proszkowe | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.