Reflektory i folie refleksyjne

Reflektory, światłowody, optyka

Dostępne w:

49 Wersje

Właściwy reflektor dla każdego otoczenia: Nasze okrągłe i prostopadłościenne reflektory są odporne na wysokie temperatury i chemikalia. Nadają się do aplikacji wykorzystujących światło czerwone, światło białe, podczerwień i promienie laserowe.

Swoją optymalną funkcjonalność reflektory i folie refleksyjne Balluff uwidaczniają we współpracy z naszymi czujnikami optoelektronicznymi. W celu indywidualnego zastosowania w swojej aplikacji możesz dokonać wyboru spośród różnych wielkości i możliwości mocowania.

Najważniejsze cechy

  • precyzyjne i wytrzymałe
  • proste zamocowanie poprzez przyklejenie lub przekręcenie
  • różne formy konstrukcyjne
  • materiały wysokiej jakości
  • jednolite właściwości optyczne

Dostępność

49 Wersje

Kod zamówienia Cena Zasada działania Wersja Wymiary Powierzchnia aktywna
Działania

BAM00WL

BOS R-9
13.76 EUR Odbłyśnik BOS Narożnik kostki 4 mm 51 x 61 x 8 mm 22.6 cm²

BAM00UY

BOS R-22
17.22 EUR Odbłyśnik BOS Narożnik kostki 1.2 mm 51 x 61 x 7.5 mm 22.6 cm²

BAM01H9

BOS R-41
12.18 EUR Odbłyśnik BOS Narożnik kostki 1.2 mm 10 x 40 x 3.7 mm 1.4 cm²

BAM00W7

BOS R-33
8.61 EUR Odbłyśnik BOS Narożnik kostki 4 mm 19 x 60 x 6.1 mm 4.9 cm²

BAM0332

BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS
9.45 EUR Odbłyśnik BOS Narożnik kostki 1.2 mm 12.9 x 33.4 x 11.2 mm 2.2 cm²

BAM00UK

BOS R-1
11.03 EUR Odbłyśnik BOS Narożnik kostki 4 mm Ø 84 x 7.3 mm 50.9 cm²

BAM01JP

BOS R-46
10.61 EUR Odbłyśnik BOS Narożnik kostki 4 mm 40 x 60 x 7.5 mm 19.9 cm²

BAM0331

BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS
9.45 EUR Odbłyśnik BOS Narożnik kostki 4 mm 35 x 42 x 8.6 mm 9.6 cm²

BAM0333

BAM RF-XO-030-S000/04-PM-FA
6.83 EUR Odbłyśnik BOS Folia odblaskowa, mikropiramidy 35 x 40 x 0.5 mm 14.0 cm²

BAM01CF

BOS R-40
26.78 EUR Odbłyśnik BOS Folia odblaskowa, mikropiramidy 50 x 100 x 0.6 mm 50.0 cm²

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław