- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
- Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków
Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
Łączniki krzywkowe
Dostępne w:
9 Wersje
Przykładasz wagę do niezawodnego przełączania nawet wtedy, gdy styki są zapieczone? Jeśli tak, to wyposaż swoje funkcje bezpieczeństwa, takie jak wyłączniki awaryjne czy ograniczniki pozycji krańcowej w wyłączniki bezpieczeństwa marki Balluff. Proces wyłączania wyzwalany jest w nich za pomocą sztywnego popychacza, który uruchamia mechaniczny przełącznik z wymuszonym otwieraniem. Gdy popychacz się przesunie, styk zostanie przerwany. To zapewnia całkowite bezpieczeństwo.
Najważniejsze cechy
- nadają się również do zapieczonych styków
- funkcja bezpieczeństwa według DIN EN 60204-1/VDE 0113 i DIN EN 60947-5-1
Dostępność
9 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Ilość punktów przełączających | Rodzaj popychacza | Wersja | Rodzaj przyłącza | Rozstaw przełączników | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 813 (Safety switching) - ConfigurableBNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable |
z rozłączaniem wymuszonym, Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
|||||
BNS002MBNS 813-FL-60-186 |
124 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: łożysko toczne | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | ||
BNS001JBNS 813-FD-60-183 |
102 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: dach | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | ||
BNS001KBNS 813-FD-60-183-FD |
137.5 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: dach | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | ||
BNS001RBNS 813-FD-60-186 |
110 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: dach | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | ||
BNS0026BNS 813-FK-60-183 |
102 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: kulka | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | ||
BNS002ABNS 813-FK-60-186 |
110 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: kulka | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | ||
BNS002RBNS 813-FR-60-183 |
104.5 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: rolka | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | ||
BNS0030BNS 813-FR-60-186 |
112.5 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: rolka | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.