Bezpieczny moduł we/wy CIP Safety
Bezpieczne moduły I / O
Dostępne w:
1 Wersje
Moduł jest niezawodnym rozwiązaniem do bezpiecznego łączenia czujników i elementów wykonawczych ze sterownikami przemysłowymi, nawet w trudnych warunkach przemysłowych w których występuje zapylenie, wibracje lub ciecze. Moduł może być zamontowany bezpośrednio na maszynie dzięki obudowie o stopniu ochrony IP67, komunikacja z systemem bezpieczeństwa odbywa się za pośrednictwem sieci EtherNet/IP z wykorzystaniem standardu CIP Safety. Połączenie protokołów umożliwia wymianę zarówno danych dotyczących bezpieczeństwa jak i danych standardowych oraz informacji diagnostycznych za pośrednictwem jednej sieci Ethernet. Moduł oferuje 12 bezpiecznych wejść i 4 bezpieczne wyjścia. Zintegrowany klucz pamięci umożliwia wymianę modułu w ciągu jednej minuty bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi i ponownego uruchamiania.
Cechy szczególne
- Integracja, wykrywanie i sterowanie elementami bezpieczeństwa w bezpiecznych aplikacjach do SIL3, Cat.4/PLe
- Niezawodne przetwarzanie sygnałów z urządzeń bezpieczeństwa
- Podłączenie jedno- i dwukanałowych urządzeń bezpieczeństwa
- Obsługa sygnałów z urządzeń bezpieczeństwa jak i standardowych
- Cyfrowe wyjścia o obciążalności do 2 A na kanał podwójny
- Montaż bezpośrednio na maszynie
- Stopień ochrony IP67, certyfikat TÜV i ODVA
- Diody diagnostyczne LED i wewnętrzny monitoring
Dostępność
1 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Gniazda przyłączeniowe | Ilość wejść bezpiecznych | Ilość wyjść bezpiecznych | Typ AOPD (optoelektronicznego urządzenia bezpieczeństwa) | Interfejs | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HNBNI CIP-351-000-K015 |
1480 EUR | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | Ethernet/IP CIP Safety |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.