Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Duży wybór przewodów przyłączeniowych ze złączem odpowiednim dla każdej dziedziny przemysłu
Dostępne w:
1746 Wersje
Szeroka oferta przewodów przyłączeniowych firmy Balluff, wyposażonych w jedno złącze zapewnia dobranie odpowiedniego rozwiązania do każdej aplikacji. Dzięki temu sygnały, dane i zasilanie są zawsze przesyłane w sposób niezawodny.
Różne rodzaje przewodów i różne typy wtyczek zwiększają elastyczność wyboru odpowiedniego przewodu przyłączeniowego ze złączem.
Najważniejsze zalety
- Duży wybór dla wszystkich gałęzi przemysłu.
- Różne typy przewodów, różne typy złącz wtykowych.
- Wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych.
Dostępność
1746 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Przewód | Przyłącze | Działania |
---|---|---|---|---|
BCC02M9BCC M313-0000-10-001-PX0334-050 |
12.66 EUR | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | |
BCC0AWABCC M313-0000-10-004-PX0334-050 |
16.66 EUR | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | |
BCC02M8BCC M313-0000-10-001-PX0334-020 |
8.44 EUR | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | |
BCC032HBCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 |
14.45 EUR | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | |
BCC036PBCC M425-0000-1A-003-VX8434-050 |
11.06 EUR | PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | |
BCC02NUBCC M313-0000-10-001-VX8334-020 |
7.27 EUR | PVC szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | |
BCC02N3BCC M314-0000-10-003-PX0434-050 |
14.45 EUR | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | |
BCC032FBCC M415-0000-1A-003-PX0434-020 |
9.52 EUR | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | |
BCC0368BCC M415-0000-1A-003-VX8434-050 |
11.06 EUR | PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | |
BCC02PNBCC M314-0000-10-003-VX8434-100 |
15.88 EUR | PVC szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.