BVS Cockpit
Setup and configuration
Dostępne w:
1 Wersje
Dzięki przemyślanemu interfejsowi obsługi BVS-Cockpit kamery SmartCamera i kamery przemysłowe można ustawiać i obsługiwać w prosty i intuicyjny sposób. Wszystkie istotne funkcje wyświetlane są na interfejsie obsługi. Dla wszystkich narzędzi widoczne są tylko parametry istotne dla ustawienia tak, aby można było w komfortowy sposób dostosować zarówno kamerę SmartCamera jak i kamerę przemysłową do swoich wymogów. Dzięki możliwości łączenia z różnym sprzętem rozwiązanie jest skalowalne w szerokim zakresie.
Nasz czytelny interfejs obsługi BVS-Cockpit dostępny jest również do instalacji i użytkowania na urządzeniach końcowych z systemem Windows. Dzięki temu można konfigurować i obsługiwać podłączone kamery przemysłowe ze swojego komputera.
Zastosowanie: do 8 kamer przemysłowych
Wymagania systemowe: Procesor 2 GHz Dual Core i pamięć operacyjna 2 GB
obsługiwane przeglądarki www: Mozilla Firefox (wersja 24), Google Chrome (wersja 32.0), Windows Internet Explorer (wersja 10)
obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (64 bit) lub wyższy
Już zainstalowane systemy dla maksymalnie 4 kamer mogą zostać rozbudowane poprzez rozszerzenie licencji do 8 kamer.
1 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Kod artykułu | Opis skrócony | Zakres dostawy | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BAI BVA - Balluff Vision AcquireBAI BVA - Balluff Vision Acquire |
License to use the Impact Acquire SDK with third-party GigE Vision and USB3 Vision cameras. |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.