- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Enkodery z sygnałem inkrementalnym do pomiaru kąta
Enkodery magnetyczne
Dostępne w:
45 Wersje
Nasze przyrostowe systemy pomiaru kąta służą do precyzyjnego pozycjonowania i kontroli prędkości osi obrotowych i wałów. Balluff oferuje odpowiedni czujnik dla prawie każdej średnicy wału. Dzięki znormalizowanym interfejsom cyfrowym i analogowym można je zintegrować z prawie wszystkimi systemami sterowania, a także umożliwić odpowiedni napęd w silnikach momentowych.
Cechy szczególne
- Niższe koszty procesu i magazynowania dzięki elastycznemu wykorzystaniu elementów pomiarowych w segmencie okrągłym
- Niskie koszty ogólne
- Wysoka dostępność systemu dzięki długotrwałej, stabilnej taśmie magnetycznej z technologią Permagnet®
- Wytrzymała metalowa lub plastikowa obudowa zapewniająca długą żywotność
- Oszczędność miejsca dzięki optymalnej integracji
Dostępność
45 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Sygnał referencyjny | Interfejs | Rozdzielczość | Odległość odczytu | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | Okresowy | Cyfrowe A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML09U6BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05 |
200.3 EUR | bez sygnału referencyjnego | Cyfrowy A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | Okresowy | Cyfrowy A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | Okresowy | Cyfrowe A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | bez sygnału referencyjnego | Cyfrowy A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | bez sygnału referencyjnego | Cyfrowe A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | bez sygnału referencyjnego | Cyfrowe A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
272 EUR | Okresowy | Cyfrowe A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
273.1 EUR | Okresowy | Cyfrowe A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
245.4 EUR | bez sygnału referencyjnego | Cyfrowy A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.