BML05ET
Enkodery z sygnałem inkrementalnym
Kod produktu:
BML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05
- Wymiary
- 10 x 25 x 35 mm
- Przyłącze
- Przewód, 5 m, PUR
- Materiał obudowy
- PBT
- Interfejs
- Cyfrowe A/B (RS422)
- Rozdzielczość
- 100 µm
- Odległość odczytu
- 0.01...6.5 mm
- Maks. nieliniowość
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- Sygnał referencyjny
- bez sygnału referencyjnego
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -20...80 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Procedura
- wzdłuż do korpusu pomiarowego
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05