rc_visard

Widzenie maszynowe 3D

Dostępne w:

5 Wersje

Rodzina produktów rc_visard, inteligentnych kamer 3D, charakteryzuje się niskimi kosztami systemu, szybkim wdrożeniem i wysoką elastycznością w zastosowaniu. Dzięki zintegrowanemu procesorowi graficznemu, modułom oprogramowania dostosowanym do konkretnych zastosowań oraz przyjaznemu interfejsowi użytkownika.

Za pośrednictwem interfejsu GigE Vision, na podstawie danych z kamery można również tworzyć własne aplikacje 3D. Przetworzone informacje 3D, takie jak punkty pobrań, są przekazywane przez rc_visard bezpośrednio do aplikacji robota. W tym celu z góry zintegrowane są różne interfejsy robotów. Możliwe jest również podłączenie do komputera PC w celu dalszej obróbki danych.

W zależności od rozdzielczości, modele kamer osiągają częstotliwość odświeżania obrazu do 25 Hz i rejestrują do 1,2 miliona punktów danych 3D.

Cechy szczególne

  • Inteligentna kamera 3D do zastosowań w robotyce
  • Łatwa obsługa dzięki przyjaznemu, internetowemu interfejsowi użytkownika
  • Wysoka elastyczność dzięki opcjonalnym modułom oprogramowania i interfejsowi GigE Vision
  • Niskie koszty systemu dzięki wbudowanemu przetwarzaniu i inteligentnym, specyficznym dla aplikacji modułom oprogramowania

5 Wersje

Kod zamówienia Baseline Ogniskowa Optimal depth range Angle of view (h x v) Typ czujnika - wizyjny
Działania

BVS003Y

BVS 3D-RV0-0012VC-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0047

BVS 3D-RV0-0012VG-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004K

BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004Y

BVS 3D-RV0-0012VC-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0057

BVS 3D-RV0-0012VG-311100-001
160 mm 6 mm 0.5 - 3 m 43 ° x 33 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław