- Kod 2D
-
QR kod
AprilTag - Zastosowanie
-
Bin Picking
Detekcja obiektów
Gripping point calculation - Rozdzielczość obrazu
- 1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
- Typ czujnika - wizyjny
- CMOS 1/3" color global shutter
- Ogniskowa
- 4 mm
- Materiał obudowy
- Aluminium, Lakierowane
- Wymiary
- 230 x 75 x 84 mm
- Interfejs
- LAN (gigabitowy Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- Przyłącze 1
- M12x1-Męski, 8-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Żeński, 8-stykowe, A-kodowany
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- 0...50 °C
- Stopień ochrony
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820