Kamery Dual GigE Vision
Kamery przemysłowe
Dostępne w:
1 Wersje
Ulepszona transmisja danych i zwiększona niezawodność dzięki kamerom Dual GigE. Skorzystaj z połączenia dwóch portów GigE, które zapewniają zwiększoną przepustowość danych i redundancję dla krytycznych aplikacji. Połączenie dwóch interfejsów Gigabit Ethernet zwiększa przepustowość sieci do 240 MB/s, a 256 MB wewnętrznej pamięci obrazu zabezpiecza transmisję. Kamery z tej serii przekonują również większą liczbą klatek na sekundę i rozdzielczością. Dostępne są inteligentne funkcje, takie jak nagrywanie w zwolnionym tempie i automatyczne odszumianie.
Cechy i korzyści:
- prędkość transferu do 2 Gigabitów
- doskonała jakość obrazu dzięki wysokiej jakości sensorom o rozdzielczości do 31,5 MPiksela
- zintegrowane inteligentne funkcje zmniejszające obciążenie procesora
- bezpieczna transmisja obrazu dzięki 256 MB buforowi obrazu
- łatwa integracja dzięki Software Development Kit
1 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Stopień ochrony | Interfejs | Wejścia cyfrowe | Wyjścia cyfrowe | Materiał obudowy | Pamięć danych | Dopuszczenie / Zgodność | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX2BVS CA-GX2 |
IP30 | 2 x Ethernet gigabitowy | 4x PNP izolowane optycznie | 4x PNP high side | Aluminium, Malowanie proszkowe | 256 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.