Systemy pomiaru położenia na dużych odległości

Magnetostrykcyjne przetworniki położenia

Dostępne w:

2 Wersje

System pomiaru położenia BTL (dla bardzo dużych odległości) jest przeznaczony dla tych rozwiązań, które wymagają dużej dokładności, a ich obiekty znajdują się od siebie daleko. System dostarcza precyzyjne informacje o położeniu w zakresie pomiarowym do kilkuset metrów. Te produkty nadaje się szczególnie do zastosowania na suwnicach, mostach ładunkowych, suwnicach bramowych, sterownikach rewersyjnych, jak również do jazdy suwnicami i wózkami.

W trudnych warunkach otoczenia lub wszędzie tam, gdzie wymagana jest maksymalna precyzja pomiaru pozycji i prędkości, enkoder przemieszczenia z pomiarem absolutnym określa pozycje z dokładnością powtórzenia 0,5 mm. System Pozycjonowania Dalekosiężnego (LDPS) nie wymaga zużycia i konserwacji oraz jest niewrażliwy na wstrząsy, wibracje i zanieczyszczenia.

System pomiaru położenia składa się z czujnika magnetostrykcyjnego z interfejsem Profinet, kilku enkoderów położenia oraz bloku funkcyjnego oprogramowania do łatwej integracji z systemem sterowania.

Cechy specjalne

  • wysoka niezawodność
  • niskie koszty utrzymania dzięki bezstykowej i niezużywającej się zasadzie działania
  • odporność w trudnych warunkach przemysłowych (IP67)
  • automatyczna adaptacja systemu do znakowania magnetycznego
  • dokładność powtórzeń do ±0,5 mm
  • system pomiaru położenia liniowego z zakresem pomiarowym do kilkuset metrów

2 Wersje

Kod zamówienia Długość pomiarowa Odległość do BTL Interfejs Temperatura otoczenia Stopień ochrony Powtarzalność
Działania

BTL7 LDPS

BTL7 LDPS
5...250 m 5...15 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm

BTL7 X-LDPS

BTL7 X-LDPS
5...1500 m 12...56 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław