- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym
Czujniki ultradźwiękowe
Dostępne w:
6 Seria
Nasze czujniki ultradźwiękowe są używane do wykrywania położenia lub wykrywania obiektów w mediach stałych, sypkich i płynnych. Monitorują one obecność obiektów bezdotykowo i zliczają je. Idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka czujnika, który może być używany uniwersalnie i niezależnie od koloru i właściwości powierzchni. Nawet mgła, kurz lub brud nie są w stanie zaszkodzić tym wszechstronnym czujnikom, które są dostępne z szeroką gamą sygnałów wyjściowych. A dzięki wysokiej rozdzielczości i niewielkim strefom niewidocznym zapewniają wyjątkową precyzję przez cały czas.
Funkcje specjalne
- Wykrywanie pozycji lub obiektów w mediach stałych, sypkich i płynnych
- Bezkontaktowe monitorowanie obecności i zliczanie obiektów
- Niezależność od koloru i właściwości powierzchni
- Niezwykła precyzja dzięki wysokiej rozdzielczości i małym strefom martwym
- Wyjścia cyfrowe lub analogowe
6 Seria
Seria | Przyłącze | Interfejs | Zasięg min. | Zasięg maks. | Materiał obudowy | Stopień ochrony | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12Wersja cylindryczna z gwintem M12 i wyjściem analogowym |
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd | 20 mm | 350 mm | Mosiądz niklowany | ||
BUS M18Wersja cylindryczna z gwintem M18 i wyjściem analogowym lub cyfrowym |
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | IO-Link, Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Mosiądz, Mosiądz niklowany | ||
BUS M30Wersja cylindryczna z gwintem M30 i wyjściem analogowym lub cyfrowym |
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Analogowo, napięcie/analogowo, prąd, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Mosiądz, Stal nierdzewna | ||
BUS Q62Wersja kwadratowa z wyjściem analogowym lub cyfrowym |
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | IO-Link, PNP/NPN, Analogowo, napięcie/analogowo, prąd, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
BUS R06Wersja sześcienna i wyjście analogowe lub cyfrowe |
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
BUS W18Wersja cylindryczna z kątową głowicą czujnika i wyjściem analogowym lub cyfrowym |
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | IO-Link, Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Mosiądz |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.