Oświetlacze pierścieniowe

Oświetlenie do systemów wizyjnych i maszyn

Dostępne w:

6 Wersje

Wielkość pola świetlnego naszych oświetlaczy pierścieniowych ma średnicę 100/60 mm. Jako dodatkowe światło odbite z silnych diod umożliwia równomierne oświetlenie w wersjach na światło czerwone, światło białe i podczerwień.

Najważniejsze cechy

  • proste mocowanie i instalacja
  • obudowa wysokiej jakości, IP65
  • możliwość realizowania dużych odległości inspekcyjnych
  • nasadka dyfuzyjna w przypadku zastosowań do powierzchni odbijających światło w celu uniknięcia zakłócających refleksów świetlnych

Dostępność

6 Wersje

Kod zamówienia Cena Wersja Powierzchnia oświetlacza Rodzaj światła Wymiary Materiał
Działania

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
757.05 EUR Podświetlenie dookoła Ø 100 mm/Ø 60 mm LED ze światłem czerwonym Ø 116 x 20.5 mm Aluminium Anodowane, czarny
Szkło

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
825.83 EUR Podświetlenie dookoła Ø 100 mm/Ø 60 mm LED z podczerwienią Ø 116 x 20.5 mm Aluminium Anodowane, czarny
Szkło

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
775.74 EUR Podświetlenie dookoła Ø 100 mm/Ø 60 mm LED ze światłem białym Ø 116 x 20.5 mm Aluminium Anodowane, czarny
Szkło

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
416.43 EUR Podświetlenie dookoła Ø 38 mm/Ø 26 mm LED z podczerwienią Ø 40.5 x 13 mm Aluminium Anodowane, czarny

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
416.43 EUR Podświetlenie dookoła Ø 38 mm/Ø 26 mm LED ze światłem czerwonym Ø 40.5 x 13 mm Aluminium Anodowane, czarny

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
416.43 EUR Podświetlenie dookoła Ø 38 mm/Ø 26 mm LED ze światłem białym Ø 40.5 x 13 mm Aluminium Anodowane, czarny

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław