IO-Link Wireless

Inteligentna komunikacja bezprzewodowa

IO-Link Wireless

Nasze bezprzewodowy system składa się z mastera IO-Link Wireless, koncentratora sygnałów wejść/wyjść cyfrowych oraz uniwersalnego konwertera. IO-Link Wireless to nowy standard bezprzewodowy, który spełnia wysokie wymagania automatyki przemysłowej. Master IO-Link Wireless komunikuje się urządzeniami IO-Link nie za pośrednictwem przewodu a drogą radiową. Daje to nowe możliwości i dużą elastyczność planowania instalacji w porównaniu ze standardowym systemem przewodowym. Rozwiązanie bezprzewodowe ułatwia również modernizację i rozbudowę już istniejących systemów.

Krótko mówiąc, bezprzewodowy wariant IO-Link umożliwia jeszcze bardziej elastyczną i szybką integrację czujników i elementów wykonawczych - przy sprawdzonej niezawodności i wydajności przewodowego IO-Link.

Master sieciowy IO-Link Wireless

  • Szybka integracja i łatwa konfiguracja poprzez zintegrowany serwer WWW
  • Działa w nielicencjonowanym paśmie częstotliwości 2,4 - 2,483 GHz
  • Zasięg 10-20m w warunkach przemysłowych
  • Szybki i niezawodny (opóźnienie 5ms, współczynnik błędów 10-9)
  • Łatwa skalowalność i możliwość rozbudowy poprzez integrację do 40 urządzeń IO-Link

Urządzenia IO-Link Wireless

  • Koncentrator sygnałów We/Wy IO-Link Wireless łączy do 8 cyfrowych sygnałów z systemem bezprzewodowym IO-Link Wireless
  • Konwerter IO-Link Wireless sprawia, że standardowe urządzenia IO-Link mogą pracować z Masterem IO-Link Wireless.
  • Szybkie i niezawodne (opóźnienie 5ms, współczynnik błędów 10-9)
  • Klasa ochrony IP65/IP67
  • Proste podłączenie do systemu IO-Link Wireless

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław