Ręczne czytniki RFID Akcesoria LF
RFID-Handhelds
Dostępne w:
1 Wersje
Ręczny czytnik do zastosowań LF (70/455 kHz) składa się z trzech elementów: Urządzenia podstawowego z modułem dodatkowym LF połączonego z głowicą czytająco-zapisującą RFID.
Dzięki modułowej konstrukcji z urządzeniem podstawowym można łączyć różne głowice odczytująco-zapisujące z portfolio Balluff RFID BIS C. Korzystaj z takiej samej wydajności odczytu jak w przypadku aplikacji stacjonarnych. Dowolnie wybierz odpowiednią głowicę odczytująco-zapisującą o pożądanej konstrukcji i wielkości - zgodnie z Twoimi indywidualnymi wymaganiami.
Cechy szczególne
- Dla ręcznego czytnika do aplikacji LF (70/455 kHz) wybierz urządzenie podstawowe, moduł dodatkowy LF oraz głowicę odczytująco-zapisującą BIS C.
- Wybierz odpowiedni rozmiar, w zależności od zastosowanego nośnika danych: M30, M18 i M12 lub rozmiary specjalne
Dostępność
1 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Kod artykułu | Wymiary | Obsługiwane technologie RFID | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HEBIS C-830-4-011-A |
586.95 EUR | BIS01HE | 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | -10...60 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.