Oświetlacze liniowe
Oświetlenie do systemów wizyjnych i maszyn
Dostępne w:
6 Wersje
Stosowane jako oświetlenie boczne nasze oświetlacze liniowe wytwarzają cień, umożliwiający kontrolę właściwości. Dodatkowo powstaje przez to równomierne oświetlenie bez błyszczących punktów.
Oświetlacze liniowe dostępne są w różnych wielkościach o średnicy pola świetlnego od 10 × 95 mm do 10 × 195 mm. Dostępne są warianty ze światłem czerwonym, światłem białym i podczerwienią, umożliwiające rozjaśnienie pola obrazu jako oświetlenie bezpośrednie.
Najważniejsze cechy
- proste mocowanie i elastyczne pozycjonowanie
- konstrukcja prawie bez krawędzi, dzięki temu możliwe umieszczanie jeden na drugim i w szeregu
- obudowa wysokiej jakości, IP54
- dzięki kątownikowi mocującemu możliwość połączenia w kwadratową lub prostokątną ramę
Dostępność
6 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Kod artykułu | Materiał obudowy | Działania |
---|---|---|---|---|
BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
581.49 EUR | BAE00NY |
Aluminium, Anodowane, czarny Szkło |
|
BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
467.46 EUR | BAE00NT |
Aluminium, Anodowane, czarny Szkło |
|
BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
534.98 EUR | BAE00NU |
Aluminium, Anodowane, czarny Szkło |
|
BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
486.15 EUR | BAE00NW |
Aluminium, Anodowane, czarny Szkło |
|
BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
650.06 EUR | BAE00NZ |
Aluminium, Anodowane, czarny Szkło |
|
BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
600.08 EUR | BAE00P0 |
Aluminium, Anodowane, czarny Szkło |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.