581,49 EUR
Cena katalogowa
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
Dostępność
Ładowanie...
2 Szt.
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M5x0.5-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
- Wersja
- Oświetlenie liniowe
- Wymiary
- 13 x 18 x 200 mm
- Napięcie znamionowe pracy Ue DC
- 24 V
- Pobór prądu maks.
- 290 mA, 710 mA (tryb boost)
- Tryb pracy
-
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling) - Wejścia cyfrowe
- Wyzwalanie
- Materiał
-
Aluminium Anodowane, czarny
Szkło - Powierzchnia oświetlacza
- 195 x 10 mm
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Długość fali
- 617 nm
- Natężenie oświetlenia (0.1 m)
- 7150 luxów 15100 luxów (tryb Boost)
- Kąt wiązki
- 115 ° x 35 °
- Temperatura otoczenia
- -10...55 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE - Stopień ochrony
- IP54
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04