- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Magnetostrykcyjne systemy pomiaru położenia dla hydrauliki mobilnej
- Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia
- Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej
- Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
- Przetworniki położenia w formie profilowej
- Systemy pomiaru położenia na dużych odległości
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia redundantne
Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
Dostępne w:
16 Wersje
Nasze magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia redundantne BTL spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa i dyspozycyjności również w trudnych warunkach, jak np. przy zastosowaniu w zaworach bezpieczeństwa i siłownikach hydraulicznych. Zawierają nawet trzy niezależne systemy pomiarowe w jednej obudowie, gwarantując zwiększone bezpieczeństwo podczas eksploatacji dzięki różnym interfejsom z różnorodną redundancją.
Najważniejsze cechy
- wersja podwójnie lub potrójnie zwielokrotniona
- zakres temperatur –40…+85 °C
- interfejs analogowy i cyfrowy
- elastyczna regulacja zakresu pomiarowego i inwersja sygnału przez oprogramowanie
- możliwość kopiowania ustawień na wszystkie trzy kanały pomiarowe
- długowieczność dzięki wytrzymałej konstrukcji mechanicznej
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
16 Wersje
Kod zamówienia | Interfejs | Długość pomiarowa | Konstrukcja mechaniczna | Temperatura otoczenia | Odchylenie liniowe | Zastosowanie | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -TZ- Series - Analog VoltageBTL7 -TZ- Series - Analog Voltage |
Analogowe, napięcie | 25...7620 mm | Mocowanie gwint 3/4 cala | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Konstrukcja redundantna | |
BTL7 -TK- Series - Analog VoltageBTL7 -TK- Series - Analog Voltage |
Analogowe, napięcie | 25...7620 mm | Mocowanie z pasowaniem 18h6 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Konstrukcja redundantna | |
BTL7 -TB- Series - SSIBTL7 -TB- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Mocowanie gwint M18 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Konstrukcja redundantna | |
BTL7 -TK- Series - SSIBTL7 -TK- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Mocowanie z pasowaniem 18h6 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Konstrukcja redundantna | |
BTL7 -TZ- Series - Analog CurrentBTL7 -TZ- Series - Analog Current |
Analogowy, prąd | 25...7620 mm | Mocowanie gwint 3/4 cala | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Konstrukcja redundantna | |
BTL7 -TK- Series - Analog CurrentBTL7 -TK- Series - Analog Current |
Analogowy, prąd | 25...7620 mm | Mocowanie z pasowaniem 18h6 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Konstrukcja redundantna | |
BTL7 -TT- Series - SSIBTL7 -TT- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Mocowanie gwint M30 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…3250: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…3250: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…3250: ± 4 LSB |
Konstrukcja redundantna | |
BTL7 -TT- Series - DigitalBTL7 -TT- Series - Digital |
Impuls cyfrowy | 25...7620 mm | Mocowanie gwint M30 | -40...85 °C |
nnnn = 0025…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…3250: ± 200 µm |
Konstrukcja redundantna | |
BTL7 -TZ- Series - DigitalBTL7 -TZ- Series - Digital |
Impuls cyfrowy | 25...7620 mm | Mocowanie gwint 3/4 cala | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Konstrukcja redundantna | |
BTL7 -TK- Series - DigitalBTL7 -TK- Series - Digital |
Impuls cyfrowy | 25...7620 mm | Mocowanie z pasowaniem 18h6 | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Konstrukcja redundantna |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.