- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Czujniki monitorowania stanu
Condition Monitoring Sensors
Dostępne w:
1 Seria
Czujniki monitorowania stanu firmy Balluff rejestrują różne zmienne fizyczne - takie jak wibracje, temperatura, wilgotność i ciśnienie powietrza - przetwarzają je i dostarczają wymagane dane do systemu wyższego poziomu za pośrednictwem IO-Link. Znormalizowany protokół IO-Link umożliwia wygodną parametryzację czujników i indywidualne dostosowanie oceny w czujniku do aplikacji. Elastyczna konfiguracja danych procesowych umożliwia dowolne konfigurowanie i cykliczne przesyłanie do 24 zmierzonych lub wstępnie przetworzonych danych.
Nasze czujniki monitorowania stanu mają zatem znaczący wkład w wydajną i bezawaryjną pracę każdego systemu i znacznie zwiększają efektywność całego systemu.
Cechy szczególne
- Wiele mierzonych zmiennych w jednym urządzeniu: wibracje, temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza
- Zintegrowana elektronika oceniająca z konfigurowalnym wstępnym przetwarzaniem danych
- Rozbudowane algorytmy monitorowania drgań w zakresie czasu i częstotliwości (FFT)
- Szybkie podłączenie i łatwa integracja poprzez IO-Link
- Elastyczna konfiguracja danych procesowych do jednoczesnej transmisji do 24 różnych wartości procesowych
- Funkcje samokontroli czujnika
- Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca integrację - również jako rozwiązanie modernizacyjne
1 Seria
Seria | Funkcja | Interfejs | Stopień ochrony | Materiał obudowy | Przyłącze | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BCM RZ różnymi mierzonymi zmiennymi |
Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, Temperatura stykowa, Względna wilgotność powietrza, Ciśnienie atmosferyczne | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | IP68, IP67, IP69K | Stainless steel 1.4404 (316L), Stal nierdzewna (1.4404) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.5 m, PUR, Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.