Wizyjne systemy wbudowane

Najlepszy początek do inteligentnej wizji

Wbudowane systemy wizyjne ciągle zyskują na popularności. Pozwalają one rozwiązać problem z ograniczoną przestrzenią zabudowy, jak również pozwalają spełnić specjalne wymagania umożliwiające producentom na stworzenie innowacyjnych rozwiązań z możliwością lokalnego przetwarzania obrazu. Wciąż zwiększająca się wydajność komputerów jedno płytkowych wzmacnia ten trend I umożliwia tworzenie wydajnych, mobilnych i kompaktowych aplikacji wizyjnych. Nasze kamery do systemów wbudowanych oferują elastyczność wykorzystania, wysoką jakość obrazu i wydajność przy niskich kosztach. Są one również częścią naszego zestawu z kamer.

Cechy szczególne

  • Oszczędność miejsca: gotowe do użycia wszędzie tam, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona
  • Niezależność od zastosowanej platformy: po prostu Plug & Play niezależnie od architektury użytego procesora
  • Dopasowane do wymagań: możliwość konfiguracji i dostosowania do twojej aplikacji

Kamery PCI Express do zabudowy

  • Wysoka przepustowość przesyłu danych do 1600MB/s
  • Doskonała jakość obrazy dzięki wysokiej jakości sensorom do 24.6 MPixel
  • Przesyłanie danych obrazu pozbawione opóźnień
  • Niezależność od oprogramowania jednostki obliczeniowej dzięki standardowemu interfejsowi komunikacji
  • Wspierane różne architektury procesorów bazujących na układach NVIDIA, ARM i x86

Kamery USB3 do zabudowy na płytce elektronicznej

  • uniwersalny interfejs USB3 Vision z szybkością transferu do 5 Gigabitów
  • kompaktowe warianty, odpowiednie dla ograniczonej przestrzeni montażowej
  • doskonała jakość obrazu dzięki wysokiej rozdzielczości do 31,5 MPiksela
  • zintegrowane inteligentne funkcje przyspieszające wstępne przetwarzanie danych
  • łatwa integracja dzięki Software Development Kit

Kamery USB 2.0 do zabudowy na płytce elektronicznej

  • Kompaktowa seria kamer do łatwej akwizycji obrazu
  • szybkość transmisji do 480 MBit/s
  • wysoka jakość obrazu z rozdzielczością do 5 MPikseli
  • łatwa integracja dzięki Software Development Kit

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław