Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (125 kHz)
LF (125 kHz)
Dostępne w:
5 Wersje
Nasze głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny w wersji przemysłowej, przeznaczone dla różnych aplikacji, umożliwiając prostą integrację w urządzeniach.
Możliwość podłączenia do czterech głowic do odczytu/zapisu do procesorów BIS V. W przypadku ograniczonych warunków przestrzennych dostępne są głowice do odczytu o niewielkich rozmiarach w wersji M12 lub M18 z przesuniętą elektroniką procesora.
Ponadto mamy w ofercie głowice do odczytu z interfejsem IO-Link, które często stosowane są wówczas, gdy przy śledzeniu wymagana jest tylko identyfikacja (Read-only).
Najważniejsze cechy
- wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP76 zapewnia niezawodne zastosowanie w trudnych warunkach
- Zasięg zależy od zastosowanego połączenia głowicy do odczytu/zapisu i nośnika danych (patrz arkusz danych głowicy do odczytu/zapisu)
- podłączenie za pomocą łącznika wtykowego M12, długość przewodu do 50 m
- dostępne płaskie formy konstrukcyjne
Dostępność
5 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Materiał obudowy | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BIS00U6BIS VL-301-001-S4 |
240.77 EUR | 80 x 80 x 40 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00UFBIS VL-302-001-S4 |
307.13 EUR | Ø 18 x 75 mm | Mosiądz, Interfejs aluminium, niklowane | 0...70 °C | |
BIS00ULBIS VL-300-001-S4 |
240.77 EUR | Ø 30 x 82 mm | PVDF, Nakrętki PA 6.6 | 0...70 °C | |
BIS00UHBIS VL-304-001-S4 |
307.13 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interfejs aluminium | 0...70 °C | |
BIS00UJBIS VL-306-001-S4 |
307.13 EUR | Ø 12 x 42.5 mm | Mosiądz, Interfejs aluminium, niklowane | 0...70 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.