BIS00UF
Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (125 kHz)
Kod produktu:
BIS VL-302-001-S4
- Nazwa grupy produktów
- LF (125 kHz)
- Wymiary
- Ø 18 x 75 mm
- Montaż
- bez metalu (wolna strefa)
- Kształt anteny
- okrągły
- Communication
- Read/Write
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PVC
- Materiał obudowy
- Mosiądz, Interfejs aluminium, niklowane
- Napięcie robocze Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Temperatura przechowywania
- -20...85 °C
- Temperatura otoczenia
- 0...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Dane pomiarowe
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01