Glosariusz techniczny

AIDA AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilisten (Inicjatywa Automatyzacyjna Niemieckich Właścicieli Samochodów)
Antena Jednostka nadająca lub odbierająca fale radiowe.
Antena okrągła

Urządzenie do odbioru sygnałów RFID. W przeciwieństwie do anteny prętowej/ferrytowej nie ma działania polaryzującego i prostującego. Stożek elektrostatyczny rozkłada się równomiernie na całej antenie. Anteny okrągłe montuje się zarówno w nośnikach danych, jak i głowicach do odczytu/zapisu. Dlatego należy je skorelować ze sobą.

Antena prętowa

Indukcyjna antena w formie pręta do odbioru sygnałów RFID (antena ferrytowa) jest zamontowana zarówno w nośniku danych, jak i w głowicy do odczytu/zapisu i ma działanie polaryzujące oraz prostujące. Jeżeli koniec pręta ferrytowego jest skierowany w stronę nadajnika, moc pola odbiorczego, a co za tym idzie odległość odczytu pomiędzy nośnikiem danych, a głowicą do odczytu/zapisu jest zmniejszona. Dlatego należy skorelować ze sobą nośnik danych i głowicę do odczytu/zapisu.

Antena prętowa ferrytowa

Antena indukcyjna w kształcie pręta do odbioru sygnałów RFID. Jest zamontowana zarówno w nośniku danych, jak i w głowicy do odczytu/zapisu. Jeżeli koniec pręta ferrytowego jest skierowany w stronę nadajnika, moc pola odbiorczego, a co za tym idzie odległość odczytu pomiędzy nośnikiem danych a głowicą do odczytu/zapisu jest zmniejszona. Dlatego należy skorelować ze sobą nośnik danych i głowicę do odczytu/zapisu.

Antywalencja Funkcja sterująca, która powoduje, że czujnik w czasie procesu przełączania udostępnia jednocześnie dwa sygnały: funkcję zestyku zwiernego (NO) i rozwiernego (NC). Po wykryciu obiektu następuje przełączenie obu wyjść.
Autokolimacja

Zasada odbicia, w przypadku której promień świetlny padający na odbłyśnik odbija się równolegle w stosunku do siebie. Nadajnik i odbiornik wykorzystują tę samą soczewkę optyczną, dzięki czemu wysyłane światło i odbity od odbłyśnika promień świetlny leżą na jednej osi optycznej. Zaletą w stosunku do zasady podwójnej soczewki jest brak martwego obszaru przed czujnikiem, a przełączanie jest niezależne od kierunku dojazdu.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław