Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne

Łączniki krzywkowe

Dostępne w:

62 Wersje

W przypadku mechanicznych przełączników jednopozycyjnych bez funkcji wymuszonego rozłączania proces przełączania wykonywany jest przez teleskopowy popychacz. Za jego pomocą przełączany jest mechaniczny element przełączający w osobnej, szczelnej komorze. W poszczególnych przypadkach decydujące znaczenie ma optymalny dobór kształtu popychacza do naszej krzywki. Zapewni to długą żywotność Twojej aplikacji.

Najważniejsze cechy

  • długa żywotność
  • wytrzymała obudowa do ekstremalnych zastosowań
  • trzy serie
  • opcjonalnie: wskaźnik funkcji
  • system dwukomorowy ze stopniem ochrony IP67: niepodlegająca zużyciu membrana z hermetycznym oddzieleniem od mechanizmu popychacza i wnętrza przełącznika
  • bezobsługowa samosmarująca się prowadnica popychacza z panewką ślizgową

Dostępność

62 Wersje

Kod zamówienia Cena Ilość punktów przełączających Rodzaj popychacza Wersja Rodzaj przyłącza Rozstaw przełączników
Działania

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable
Styk szybkosprawny e = 10, 12, 15: solder connection
e = 11, 13, 101: screw terminal

BNS004U

BNS 819-99-R-11
89 EUR 1 1. pozycja przełączania: rolka Styk szybkosprawny Zacisk śrubowy

BNS0063

BNS 819-100-K-11
87 EUR 1 1. pozycja przełączania: kulka Styk szybkosprawny Zacisk śrubowy

BNS0003

BNS 819-FD-60-101
57.5 EUR 1 1. pozycja przełączania: dach Styk szybkosprawny Zacisk śrubowy

BNS006E

BNS 819-100-R-11
1 1. pozycja przełączania: rolka Styk szybkosprawny Zacisk śrubowy

BNS003Z

BNS 819-99-D-11
86.5 EUR 1 1. pozycja przełączania: dach Styk szybkosprawny Zacisk śrubowy

BSE000N

BSE 85-RK
45.99 EUR Zacisk śrubowy

BNS0013

BNS 819-FR-60-101
60 EUR 1 1. pozycja przełączania: rolka Styk szybkosprawny Zacisk śrubowy

BNS006A

BNS 819-100-R-10
80.5 EUR 1 1. pozycja przełączania: rolka Styk szybkosprawny Przyłącze lutowane

BNS005F

BNS 819-100-D-11
87 EUR 1 1. pozycja przełączania: dach Styk szybkosprawny Zacisk śrubowy

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław