Enkodery z sygnałem absolutnym do pomiaru kąta

Enkodery magnetyczne

Dostępne w:

22 Wersje

Absolutne, kodowane magnetycznie systemy pomiaru kąta firmy Balluff zapewniają absolutne sprzężenie zwrotne w każdej pozycji. Mogą być używane natychmiast - bez przebiegu referencyjnego. Nasze systemy pomiaru kąta działają również z wysoką precyzją na dużych średnicach, są niezwykle kompaktowe i łatwe do zintegrowania z silnikami.

Cechy szczególne

  • Oszczędność energii dzięki wysokiej precyzji i dokładności
  • Niskie koszty ogólne
  • Wysoka dostępność systemu dzięki długotrwałej, stabilnej taśmie magnetycznej z technologią Permagnet®
  • Długa żywotność dzięki wytrzymałej metalowej obudowie
  • Prosta i szybka instalacja dzięki oprogramowaniu do kalibracji

Dostępność

22 Wersje

Kod zamówienia Cena Zakres pomiarowy Interfejs Rozdzielczość Odległość odczytu
Działania

BML BM2 - Absolut

BML BM2 - Absolut

BML041H

BML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284
726.8 EUR 48 m SSI
Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
1 µm 0.01...0.8 mm

BML08NR

BML BM1-NG01-BK04-QRF5
136.6 EUR BiSS-C Cyfrowy A/B (RS422) ≤ 15 bitów 0.01...0.5 mm

BML0391

BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 64 mm SSI
Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML0393

BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 256 mm SSI
Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML042T

BML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284
695.6 EUR 48 m BiSS-C 1 µm 0.01...0.8 mm

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 64 mm BiSS-C
Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML03Z7

BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 256 mm SSI
Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y3

BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 997 mm SSI
Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y5

BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 997 mm BiSS-C
Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław