Monitorowanie

Kompletne rozwiązania do monitorowania stanu maszyn i urządzeń

Systemy monitorowania stanu i ich komponenty przyczyniają się do wydajnej i bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń w przemyśle. Zakłócenia w procesie produkcyjnym spowodowane nieplanowanymi przestojami można wyeliminować dzięki zastosowaniu czujników. W firmie Balluff znajdziesz kompletne rozwiązania obejmujące akwizycję, przetwarzanie, wizualizację i ocenę danych. Nacisk kładziony jest na szybką i łatwą instalację, szczególnie w istniejących zakładach.

Zestaw narzędzi do monitorowania stanu technicznego

  • Zintegrowane rozwiązanie modernizacyjne do monitorowania maszyn i procesów
  • Wysoka elastyczność dzięki możliwości podłączenia do czterech dowolnych czujników IO-Link
  • Uruchomienie systemu w trybie plug-and-play, wizualizacja danych
  • Wysyłanie komunikatów ostrzegawczych w przypadku przekroczenia ustawionych wartości granicznych
  • Autonomiczny system z przechowywaniem danych - niezależny od chmury i systemu sterowania maszyną
  • Zdalne monitorowanie z dowolnej lokalizacji dzięki integracji z siecią

Inteligentne zarządzanie zapasami

  • Działa jak automatyczny system kanban lub jako uzupełnienie istniejących systemów
  • Wykorzystuje bezprzewodowe czujniki optyczne, proste w instalacji i konfiguracji
  • Powiadomienia o zapotrzebowaniu umożliwiają optymalizację cykli zaopatrzenia
  • Możliwość połączenie z systemami ERP lub WMS

Guided Changeover Solution

  • Wzrost ogólnej efektywności urządzeń (OEE)
  • Krótkie czasy przezbrojenia i rozruchu
  • Szybkie szkolenie nowych pracowników
  • Zapobieganie błędom i minimalizacja liczby odrzutów
  • Ciągły monitoring punktów przezbrojenia

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław