- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Czujniki ciśnienia
Analiza ciśnienia procesowego, ciśnienia hydraulicznego i próżni
Czujniki ciśnienia BSP firmy Balluff doskonale nadają się do kontroli i pomiaru ciśnienia w mediach gazowych, ciekłych i lepkich.
Budowa czujników ciśnienia gwarantuje uniwersalność montażu oraz komfortową obsługę.Możliwe jest to dzięki obrotowej obudowie i prostemu oprogramowaniu Za pośrednictwem czytelnego wyświetlacza LED można szybko i niezawodnie ustawić wymagane ciśnienie systemu.
Najważniejsze zalety
- Niewielkie i wytrzymałe.
- Komfortowa obsługa dzięki dobrze czytelnemu wyświetlaczowi.
- Zakres ciśnienia –1…600 bar.
- Przyłącze procesowe G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“.
- Z membraną płaską w wersji G1/2“ i Tri-Clamp 1,5“.
- Wyjście jako 4…20 mA, 0...10 V, punkty przełączania (NPN/PNP) i IO-Link.
- Temperatura medium –40…+125 °C.
- Stopień ochrony IP67 i IP69K.
- Certyfikat UL.
- Niewielka konstrukcja z przyłączem M12.
- Przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej lub PVDF.
- Możliwość podwójnego obrotu – niezależnie wyświetlacz i przyłącze kablowe - prosta instalacja.
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem
- Parametryzacja zgodna z normą VDMA
- Możliwość dwukrotnego obrócenia - łatwa instalacja
- Kompaktowa konstrukcja obudowy
- Możliwość dostosowania do montażu nad głową
- Zakresy ciśnienia -1...600 bar
- Zasada pomiaru: ciśnienie względne
- Przyłącze M12, niezależnie obracane
- Przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej lub PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Przełączane wyjścia (analogowe, cyfrowe, IO-Link)
- Rozszerzony zakres temperatur (temperatura medium -40...+125 °C)
- Ceramiczna cela pomiarowa (Al2O3) lub cela pomiarowa ze stali nierdzewnej
- Zatwierdzenie UL
- Niestandardowe modyfikacje na żądanie
Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza
- Kompaktowa i wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
- Łatwy montaż bezpośrednio na miejscu
- Zakresy ciśnienia -1...600 bar
- Zasada pomiaru: ciśnienie względne
- Przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- z zaciskiem Tri-Clamp 1,5"
- Przyłącze M12
- Wyjście 4...20 mA, 0...10 V lub IO-Link z wyjściem przełączającym (NPN/PNP)
- Wyjście 4...20 mA jako system dwuprzewodowy
- Rozszerzony zakres temperatur (temperatura medium -40...+125 °C)
- Ceramiczna cela pomiarowa (Al2O3) lub cela pomiarowa ze stali nierdzewnej
- Rozszerzony zakres napięcia wejściowego 8...32 V DC
- Zatwierdzenie UL
- Niestandardowe modyfikacje na żądanie
Czujniki ciśnienia z płaską membraną
- brak martwych przestrzeni i łatwość czyszczenia
- czytelny dobrze widoczny wyświetlacz i różne rodzaje wyjść (analogowe, cyfrowe, IO-Link)
- kompaktowy i wytrzymały z sygnałem wyjściowym 4 ... 20 mA
- zakres ciśnienia –1…600 bar
- przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej wysokiej jakości G1/2" lub Tri-Clamp 1 ½"
- IP67 lub IP69k
- rozszerzony zakres temperatur (temperatura medium –40…+125 °C)
- certyfikat UL, świadectwo kontroli materiału 3.1 (EN10204)
- indywidualne modyfikacje dla klienta na życzenie