- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Czujniki pojemnościowe o specjalnych właściwościach
Czujniki pojemnościowe
Dostępne w:
4 Seria
W firmie Balluff to Twoje potrzeby determinują ofertę. Dlatego nasz asortyment obejmuje również specjalne czujniki pojemnościowe do wysokich wymogów technicznych, na przykład wysokich ciśnień lub temperatur. Jako warianty samoprzylepne bardzo łatwo i elastycznie dostosowują się do powierzchni, na których są mocowane. Dzięki odpowiednim materiałom obudowy jak np. stal nierdzewna, tworzywo sztuczne czy PTFE idealnie nadają się do zastosowania w trudnych warunkach. Ponadto mają szeroki zakres napięć roboczych i są dostępne w bardzo małych formach konstrukcyjnych.
Do zastosowań w bardzo wysokich temperaturach lub miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni mamy w ofercie nawet głowice czujników z osobną elektroniką. Dzięki temu mogą być instalowane i wygodnie ustawiane również w trudno dostępnych miejscach. Ponieważ ich wzmacniacze dostępne są z wyjściem przełączającym lub analogowym albo interfejsem IO-Link, za pomocą tych czujników można rozwiązać szeroki zakres aplikacji. W zależności od tego, na jakie wyjście się zdecydujesz, możesz na przykład ustalać poziom graniczny lub prowadzić ciągłą kontrolę poziomu.
Najważniejsze cechy
- czujniki pojemnościowe w obudowie ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego lub PTFE
- odporność na wysokie temperatury do 250 °C a przy 180 °C odporność na ciśnienia do 6 bar oraz odporność na wysokie ciśnienia do 150 bar
- głowice czujników do użytku z osobnym wzmacniaczem, z obsługą interfejsu IO-Link
- warianty samoprzylepne do prostego i elastycznego mocowania
4 Seria
Seria | Rodzaj przyłącza | Materiał obudowy | Zasięg maks. | Długość przewodu L | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HCzujnik samoprzylepny do zewnętrznych wzmacniaczy sygnału |
Przewód z łącznikiem wtykowym | PET | 0.3 m | ||
BCS D HŁatwa w montażu konstrukcja dysku dla zewnętrznych wzmacniaczy sygnału |
Przewód z łącznikiem wtykowym | Stal nierdzewna (1.4301) | 15 mm | 2 m | |
BCS M HKompaktowa wersja metryczna dla zewnętrznych wzmacniaczy sygnału |
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | Stal nierdzewna (1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS SDo wykrywania poziomu mediów przewodzących prąd elektryczny (technologia inteligentnego poziomu) |
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Przyłącze zaciskowe, Złącza wtykowe | Stal nierdzewna (1.4404), Stal nierdzewna (1.4301), Stal nierdzewna (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.