- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Kontaktowy czujnik temperatury
Czujniki temperatury
Dostępne w:
3 Seria
Kontaktowe czujniki temperatury mogą być wykorzystywane do przełączania i/lub ciągłego wykrywania temperatury procesu. Na przykład w obrabiarkach, maszynach mobilnych, pompach i sprężarkach lub w hydraulice i pneumatyce.
Warianty z wyświetlaczem i bez wyświetlacza spełniają różne wymagania w szerokim zakresie zastosowań. Dzięki wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP67 czujniki temperatury nadają się również do trudnych warunków przemysłowych.
Nasze kontaktowe czujniki temperatury składają się z rurki ochronnej ze stałym przyłączem procesowym i są wkręcane bezpośrednio w proces.
Cechy szczególne
- Wersja z obrotowym, czytelnym wyświetlaczem: elastyczna instalacja i łatwość użytkowania
- Wersje bez wyświetlacza: kompaktowa konstrukcja i wysoka odporność na wibracje
- Interfejsy: Sygnały analogowe i punkty przełączania
- Solidne złącze M12 dla łatwej integracji
- Zatwierdzenie UL i CE
3 Seria
Seria | Złącze procesowe | Długość montażowa | Materiał złącza | Interfejs | Materiał obudowy | Zakres pomiarowy | Maks. wytrzymałość na ściskanie | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT SWersja standardowa |
NPT 1/4" na zewnątrz, G 1/2" na zewnątrz, G 1/4" na zewnątrz | 25 mm, 50 mm | Stal nierdzewna (1.4305) | Analog, rezystor | -50...150 °C | 50 bar | ||
BFT DZ obrotowym, czytelnym wyświetlaczem dla elastycznej instalacji i łatwości użytkowania |
G 1/2" na zewnątrz, NPT 1/2" na zewnątrz | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Stal nierdzewna (1.4571) | Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd, PNP | PC/ABS | -20...80 °C | 150 bar | |
BFT TPrzetwornik temperatury z analogowymi sygnałami wyjściowymi 4...20 mA (wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne) |
NPT 1/4" na zewnątrz, G 1/4" na zewnątrz | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Stal nierdzewna (1.4571) | Analogowy, prąd | Stal nierdzewna (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.