Oświetlenie maszyn

Optymalne warunki oświetleniowe

Solidne oświetlenie może być wykorzystywane na wiele sposobów. Czy to w maszynie, w systemach mycia, na stołach warsztatowych czy stanowiskach testowych - oświetlenie maszynowe LED o długiej żywotności zapewnia optymalne warunki oświetleniowe w każdym miejscu.

Oświetlenia do maszyn

  • odporność na wstrząsy i wibracje oraz możliwość ekstremalnego obciążania termicznego i mechanicznego
  • Stopień ochrony IP67/IP69K: nadaje się do trudnych warunków
  • prosta instalacja i niedrogie, standardowe złącze wtykowe M12
  • równomierne, wielkopowierzchniowe a w przypadku wersji z dyfuzorem również zupełnie nieoślepiające oświetlenie
  • obniżenie kosztów dzięki niewielkiemu zużyciu energii i bardzo efektywnej technologii LED
  • niewielka, zwarta konstrukcja o średnicy Ø 20 mm lub Ø 45 mm i niskiej masie
  • 24 V DC zamiast 230 V AC: brak konieczności uziemienia, zwiększenie bezpieczeństwa pracy
  • prosty montaż

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław