Sprzęgła indukcyjne RFID LF (125 kHz)

LF (125 kHz)

Dostępne w:

3 Wersje

Sprzęgła indukcyjne LF marki Balluff zapewniają najwyższą elastyczność. Niezawodnie przesyłają dane przez dwa interfejsy bezprzewodowe. Zapewniają przy tym bezdotykowe połączenie obu złącz zamiast transmisji danych za pomocą złącza przewodowego. Sprzęgła indukcyjne stosowane są wszędzie tam gdzie, niezbędny jest podwójny interfejs mechaniczny, na przykład w stołach obrotowych, wymiennych uchwytach narzędzi czy ramionach chwytaków. Dzięki temu możesz prowadzić kontrole działania także w miejscach dotychczas niedostępnych.

Najważniejsze cechy

  • bezobsługowy przesył bez zużycia mechanicznego
  • szybka i bezpieczna transmisja sygnałów
  • różne długości przewodów: 1 m, 2 m i 5 m

Dostępność

3 Wersje

Kod zamówienia Cena Typ 1 Typ 2 Kształt anteny Długość przewodu L Materiał obudowy
Działania

BIS00JY

BIS L-380-05/BU-PU1-00,5
292.66 EUR okrągły 0.50 m ABS, GF16

BIS00K1

BIS L-380-ST/10
137.92 EUR M30x1.5 okrągły Mosiądz, niklowane

BIS00NR

BIS L-380-22/BU-PU1-00,35
315.7 EUR okrągły 0.35 m ABS, GF16

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław